??
Selección de modelo CAD
K1284.2070816
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1284 - Pasadores de bloqueo con tope
Lista de materiales
K1284.2070816
BESTKIPP
Referencia
K1284.2070816 mm
FORM
form
D mm
AUSF
Versión
Empuñadura recubierta en polvo mm
AUSF1
Versión
A la derecha mm
POS
Posición
D
Diámetro
8.0 mm
D1
Rosca
M16 mm
D2
Diámetro
16.0 mm
L
Longitud
60.4 mm
L1
Longitud
40.0 mm
L3
Longitud
26.0 N
B
Anchura
14.4 N
B1
Anchura
4.8 mm
H
Altura
10.0 mm
SW1
Ancho de llave
16.0 mm
SW2
Ancho de llave
24.0 mm
FX30
Bisel
2.3 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15.0 mm
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
35.0 mm
GEW
Peso aprox.
0.1042 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245318452
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions